FTN-AXIA90 SI-1000-50
N.º de identificação 1512819
- avaliação via: EtherNet
- Faixa de medição Fx, Fy: ± 1000 N
- Faixa de medição Fz: ± 2000 N
- Faixa de medição Mx, My: ± 50 Nm
- Faixa de medição Mz: ± 50 Nm
- Classe de proteção IP: 67
Detalhes técnicos
| avaliação via | EtherNet |
|---|---|
| Material da carcaça | Alumínio |
| Cabo do sensor | 4 m, conector M8 em um conector M12 |
| Linha de Controle | Distribuidor Y 4 m, plugue M12 no plugue RJ-45 e fonte de alimentação de 3 pinos (cabo aberto) |
| Peso [kg] | 0.744 |
| Calibração 1 | SI-1000-50 |
| Faixa de medição Fx, Fy [N] | ± 1000 |
| Faixa de medição Fz [N] | ± 2000 |
| Faixa de medição Mx, My [Nm] | ± 50 |
| Faixa de medição Mz [Nm] | ± 50 |
| Sobrecarga Fx, Fy [N] | ± 5000 |
| Sobrecarga Fz [N] | ± 10000 |
| Sobrecarga Mx, Meu [Nm] | ± 250 |
| Sobrecarga Mz [Nm] | ± 250 |
| Frequência de ressonância Fx, Fy, Mz [Hz] | 2300.0 |
| Frequência de ressonância Fz, Mx, My [Hz] | 2900.0 |
| Resolução Fx, Fy [N] | 0.4 |
| Resolução Fz [N] | 0.4 |
| Resolução Mx, Minha [Nm] | 0.01 |
| Resolução Mz [Nm] | 0.01 |
| Classe de proteção IP | 67 |
| Diâmetro D [mm] | 89.9 |
| Altura Z [mm] | 26.9 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Todas as forças e torques que atuam no sensor devem estar dentro da faixa de medição especificada.
Exceder a faixa de medição reduzirá o número máximo de ciclos de carga e poderá causar danos ao sensor. Entre em contato conosco se sua aplicação exceder a faixa de medição.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Precisão de medição
< 2% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C
avaliação via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
Garantia
12 meses