arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FTRS485-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20 Ilustração semelhante

FTRS485-AXIA80-DUAL SI-200-8/SI-500-20

Sensor de força/torque

N.º de identificação 1392582

Sensor de força/torque FT-AXIA, Tamanho: 80, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • avaliação via: interface serial (RS-485)
  • Faixa de medição Fx, Fy: ± 200 N
  • Faixa de medição Fz: ± 360 N
  • Faixa de medição Mx, My: ± 8 Nm
  • Faixa de medição Mz: ± 8 Nm
  • Classe de proteção IP: 64
avaliação via interface serial (RS-485)
Material da carcaça Alumínio
Peso [kg] 0.3
Calibração 1 SI-200-8
Faixa de medição Fx, Fy [N] ± 200
Faixa de medição Fz [N] ± 360
Faixa de medição Mx, My [Nm] ± 8
Faixa de medição Mz [Nm] ± 8
Calibração 2 SI-500-20
Faixa de medição Fx, Fy [N] ± 500
Faixa de medição Fz [N] ± 900
Faixa de medição Mx, My [Nm] ± 20
Faixa de medição Mz [Nm] ± 20
Sobrecarga Fx, Fy [N] ± 2500
Sobrecarga Fz [N] ± 4500
Sobrecarga Mx, Meu [Nm] ± 100
Sobrecarga Mz [Nm] ± 100
Frequência de ressonância Fx, Fy, Mz [Hz] 2200.0
Frequência de ressonância Fz, Mx, My [Hz] 2600.0
Resolução Fx, Fy [N] 0.1
Resolução Fz [N] 0.1
Resolução Mx, Minha [Nm] 0.005
Resolução Mz [Nm] 0.005
Classe de proteção IP 64
Diâmetro D [mm] 82.0
Altura Z [mm] 25.4

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Precisão de medição
< 2% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C

avaliação via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

Garantia
12 meses