FTD-Nano-17 SI-25-0.25
- avaliação via: DAQ
- Faixa de medição Fx, Fy: ± 25 N
- Faixa de medição Fz: ± 35 N
- Faixa de medição Mx, My: ± 0.25 Nm
- Faixa de medição Mz: ± 0.25 Nm
Detalhes técnicos
| avaliação via | DAQ |
|---|---|
| Peso [kg] | 0.0091 |
| Calibração | SI-25-0.25 |
| Faixa de medição Fx, Fy [N] | ± 25 |
| Faixa de medição Fz [N] | ± 35 |
| Faixa de medição Mx, My [Nm] | ± 0.25 |
| Faixa de medição Mz [Nm] | ± 0.25 |
| Sobrecarga Fx, Fy [N] | ± 250 |
| Sobrecarga Fz [N] | ± 480 |
| Sobrecarga Mx, Meu [Nm] | ± 1.6 |
| Sobrecarga Mz [Nm] | ± 1.8 |
| Frequência de ressonância Fx, Fy, Mz [Hz] | 7200.0 |
| Frequência de ressonância Fz, Mx, My [Hz] | 7200.0 |
| Resolução Fx, Fy [N] | 0.007 |
| Resolução Fz [N] | 0.007 |
| Resolução Mx, Minha | 0.035 |
| Resolução Mz | 0.035 |
| Diâmetro D [mm] | 17.0 |
| Altura Z [mm] | 14.5 |
| Versão DAQ | sim |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Todas as forças e torques que atuam no sensor devem estar dentro da faixa de medição especificada.
Exceder a faixa de medição reduzirá o número máximo de ciclos de carga e poderá causar danos ao sensor. Entre em contato conosco se sua aplicação exceder a faixa de medição.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Precisão de medição
< 1% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C
Proteção contra respingos de água
IP60, 65, 68 disponível como opção
Carcaça
Alumínio e aço inoxidável
Garantia
12 meses