FTE-Omega-160-IP65 SI 1500-240
- avaliação via: EtherCAT
- Faixa de medição Fx, Fy: ± 1500 N
- Faixa de medição Fz: ± 3750 N
- Faixa de medição Mx, My: ± 240 Nm
- Faixa de medição Mz: ± 240 Nm
Detalhes técnicos
| avaliação via | EtherCAT |
|---|---|
| Peso [kg] | 2.72 |
| Calibração | SI-1500-240 |
| Faixa de medição Fx, Fy [N] | ± 1500 |
| Faixa de medição Fz [N] | ± 3750 |
| Faixa de medição Mx, My [Nm] | ± 240 |
| Faixa de medição Mz [Nm] | ± 240 |
| Sobrecarga Fx, Fy [N] | ± 18000 |
| Sobrecarga Fz [N] | ± 48000 |
| Sobrecarga Mx, Meu [Nm] | ± 1700 |
| Sobrecarga Mz [Nm] | ± 1900 |
| Frequência de ressonância Fx, Fy, Mz [Hz] | 1300.0 |
| Frequência de ressonância Fz, Mx, My [Hz] | 1000.0 |
| Resolução Fx, Fy [N] | 0.25 |
| Resolução Fz [N] | 0.5 |
| Resolução Mx, Minha | 0.05 |
| Resolução Mz | 0.025 |
| Diâmetro D [mm] | 156.5 |
| Altura Z [mm] | 55.9 |
| Dados técnicos divergentes do FTE IP 65 | sim |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Todas as forças e torques que atuam no sensor devem estar dentro da faixa de medição especificada.
Exceder a faixa de medição reduzirá o número máximo de ciclos de carga e poderá causar danos ao sensor. Entre em contato conosco se sua aplicação exceder a faixa de medição.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Precisão de medição
< 1% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C
Proteção contra respingos de água
IP60, 65, 68 disponível como opção
Carcaça
Alumínio e aço inoxidável
Garantia
12 meses