arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FTN-Nano-17 SI-12-0.12 Ilustração semelhante

FTN-Nano-17 SI-12-0.12

Sensor de força/torque
Sensor de força/torque FT, Tamanho: Nano17

  • avaliação via: EtherNet/IP
  • Faixa de medição Fx, Fy: ± 12 N
  • Faixa de medição Fz: ± 17 N
  • Faixa de medição Mx, My: ± 0.12 Nm
  • Faixa de medição Mz: ± 0.12 Nm
avaliação via EtherNet/IP
Peso [kg] 0.0091
Calibração SI-12-0.12
Faixa de medição Fx, Fy [N] ± 12
Faixa de medição Fz [N] ± 17
Faixa de medição Mx, My [Nm] ± 0.12
Faixa de medição Mz [Nm] ± 0.12
Sobrecarga Fx, Fy [N] ± 250
Sobrecarga Fz [N] ± 480
Sobrecarga Mx, Meu [Nm] ± 1.6
Sobrecarga Mz [Nm] ± 1.8
Frequência de ressonância Fx, Fy, Mz [Hz] 7200.0
Frequência de ressonância Fz, Mx, My [Hz] 7200.0
Resolução Fx, Fy [N] 0.004
Resolução Fz [N] 0.004
Resolução Mx, Minha 0.015
Resolução Mz 0.015
Diâmetro D [mm] 17.0
Altura Z [mm] 14.5
Observe que as dimensões, peso morto e frequência de ressonância das versões de proteção IP diferem da versão básica.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Precisão de medição
< 1% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C

Proteção contra respingos de água
IP60, 65, 68 disponível como opção

Carcaça
Alumínio e aço inoxidável

Garantia
12 meses