arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
FTN-Omega-160 SI-2500-400 Ilustração semelhante

FTN-Omega-160 SI-2500-400

Sensor de força/torque
Sensor de força/torque FT, Tamanho: Omega160

  • avaliação via: EtherNet/IP
  • Faixa de medição Fx, Fy: ± 2500 N
  • Faixa de medição Fz: ± 6250 N
  • Faixa de medição Mx, My: ± 400 Nm
  • Faixa de medição Mz: ± 400 Nm
avaliação via EtherNet/IP
Peso [kg] 2.72
Calibração SI-2500-400
Faixa de medição Fx, Fy [N] ± 2500
Faixa de medição Fz [N] ± 6250
Faixa de medição Mx, My [Nm] ± 400
Faixa de medição Mz [Nm] ± 400
Sobrecarga Fx, Fy [N] ± 18000
Sobrecarga Fz [N] ± 48000
Sobrecarga Mx, Meu [Nm] ± 1700
Sobrecarga Mz [Nm] ± 1900
Frequência de ressonância Fx, Fy, Mz [Hz] 1300.0
Frequência de ressonância Fz, Mx, My [Hz] 1000.0
Resolução Fx, Fy [N] 0.5
Resolução Fz [N] 0.75
Resolução Mx, Minha 0.05
Resolução Mz 0.05
Diâmetro D [mm] 156.5
Altura Z [mm] 55.9
Observe que as dimensões, peso morto e frequência de ressonância das versões de proteção IP diferem da versão básica.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Precisão de medição
< 1% do valor limite superior da faixa de medição a 22 °C

Proteção contra respingos de água
IP60, 65, 68 disponível como opção

Carcaça
Alumínio e aço inoxidável

Garantia
12 meses