FMS
Castanhas de medição de força
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Castanhas de medição de força medem forças de preensão, mas também podem determinar pesos de peças ou desvios dimensionais. Existem castanhas intermediárias ativas e passivas (FMS-ZBA ou FMS-ZBP). Pelo menos uma castanha de medição de força ativa é necessária por garra, o restante pode ser passivo. Para cada castanha ativa, são necessários uma unidade de avaliação FMS-A1 e um cabo de conexão FMS-A.
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Manuseio fácil
através de uma linha de controle que está diretamente conectada a um CLP - Saída de resultado via valor de tensão analógica
- Relação simples e linear
entre tensão de saída e força de preensão - Balanceamento zero simples
com botão ou via linha de controle - LCD integrado
para controle visual - Fácil montagem
- Hermeticamente vedado
para uso em condições extremas de trabalho
Opções e informações especiais
- Notas gerais sobre a série
O sistema de medição de força FMS permite medir as forças que atuam na castanha base na direção do movimento da castanha. Para esta finalidade são necessárias até três castanhas intermediárias ativas (equipadas com sensores) FMS-ZBA, dependendo do campo de aplicação. - As castanhas base restantes contêm as castanhas intermediárias passivas FMS-ZBP (sem sistemas de sensores). Cada castanha intermediária ativa FMS-ZBA requer um processador eletrônico FMS-A1 para avaliação e um cabo de conexão FMS-AK para conectar o processador eletrônico a um SPC ou gabinete de controle.
- Faixa de medição
A faixa de medição é a faixa dentro da qual todo o sistema tem uma precisão < 3%. A faixa de sobrecarga é a faixa dentro da qual todo o sistema tem uma precisão > 3%. No fim da faixa de sobrecarga existe o perigo de destruição mecânica da castanha intermediária.