NI
Detectores de proximidad inductivos
Este produto é um produto clássico SCHUNK.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Los interruptores de proximidad inductivos se emplean para detectar el estado de los componentes de la automatización. Los interruptores de proximidad NI están disponibles con un cable moldeado de 30 cm o con una conexión directa.
Descrição do Produto
Ventajas y beneficios
- Montaje con soportes
para el montaje rápido y sencillo - Versión con indicador LED
para comprobar la posición de conmutación directamente en el sensor - Modelo con conector de enchufe estándar
para reemplazar de forma rápida y sencilla el cable de extensión - Cable de poliuretano muy flexible
para una larga vida útil - Interruptores de proximidad para un montaje a ras
para reducir al mínimo los contornos que interfieren en la aplicación
Opciones e información especial
- Índice de protección elevado
IP 67 conectado; para el uso en entornos limpios, sucios o en contacto con agua. El contacto con otros medios (refrigerante, ácidos, lejías, etc.), a menudo no influye en su funcionamiento, sin embargo, SCHUNK no puede garantizarlo. - Suministro de energía
10 - 30 V DC, tensión residual < 15% - Tipo de detección
PNP - Garantía
24 meses