CMS 063-A-B
N.º de identificação 1545322
- Força Fz máx.: 1000 N
- Máx. carga útil total: 18 kg
Detalhes técnicos
| Peso de manuseio recomendado [kg] | 18.0 |
|---|---|
| Precisão de repetição [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 0.3 |
| Flange de acoplamento, lado da ferramenta | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Altura Z [mm] | 18.0 |
| Diagrama de conexão do parafuso | K |
| força de tração estática máx. Fz [N] | 1000.0 |
| Momento dinâmico máx. Mx/My [Nm] | 75.0 |
| Momento dinâmico máx. Mz [Nm] | 48.0 |
| Momento estático máx. Mx/My [Nm] | 150.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 240.0 |
Dimensões e cargas máximas
Diagrama de carga
Dimensões e cargas máximas
Essa é a soma de todas as cargas estáticas que podem atuar no sistema de troca para garantir um funcionamento sem erros.
Diagrama de carga
Peso máximo de manuseio em função da aceleração e do braço de alavanca (por Mx/My). O diagrama não substitui o desenho técnico.
- Eixo X:
- Braço de alavanca
- Eixo Y:
- Peso
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Atuação
Manual via alavanca de bloqueio
Princípio de funcionamento
A cabeça e o adaptador são travados e destravados com um pino operando a alavanca manual.
Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.
Garantia
24 meses