CMS 100-A
N.º de identificação 1545366
- Nº de passagens de fluido: 12
- Força Fz máx.: 1800 N
- Máx. carga útil total: 43 kg
Detalhes técnicos
| Peso de manuseio recomendado [kg] | 43.0 |
|---|---|
| Precisão de repetição [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 1.04 |
| Número de passagens pneumáticas | 12.0 |
| Passagens de passagem para uso radial | 12.0 |
| Passagem pneumática de rosca de conexão de ar (radial) | G1/8" |
| Flange de acoplamento, lado da ferramenta | ISO 9409-1-100-6-M8 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Altura Z [mm] | 28.0 |
| Diagrama de conexão do parafuso | J |
| força de tração estática máx. Fz [N] | 1800.0 |
| Momento dinâmico máx. Mx/My [Nm] | 230.0 |
| Momento dinâmico máx. Mz [Nm] | 230.0 |
| Momento estático máx. Mx/My [Nm] | 500.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 1185.0 |
Dimensões e cargas máximas
Diagrama de carga
Dimensões e cargas máximas
Essa é a soma de todas as cargas estáticas que podem atuar no sistema de troca para garantir um funcionamento sem erros.
Diagrama de carga
Peso máximo de manuseio em função da aceleração e do braço de alavanca (por Mx/My). O diagrama não substitui o desenho técnico.
- Eixo X:
- Braço de alavanca
- Eixo Y:
- Peso
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Atuação
Manual via alavanca de bloqueio
Princípio de funcionamento
A cabeça e o adaptador são travados e destravados com um pino operando a alavanca manual.
Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.
Garantia
24 meses