CPB 050-A
N.º de identificação 1595211
- Nº de passagens de fluido: 6
Detalhes técnicos
| Peso [kg] | 0.25 |
|---|---|
| Número de passagens pneumáticas | 6x M5 |
| Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] | ± 1 |
| Deslocamento angular máx. permitido XY [°] | ± 0.8 |
| Deslocamento angular máx. permitido Z [°] | ± 2 |
| Conexão do lado da ferramenta | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 7.0 |
| Pressão nominal de operação [bar] | 6.0 |
| Diagrama de conexão do parafuso | 2 x B / 1 x CTS |
| Vazão a 6 bar (por passagem de meios) | 150 l/min (M5) |
Máx. cargas
Carregar gráfico
Máx. cargas
Essa é a soma de todas as cargas estáticas que podem atuar no trocador de ferramentas.
Carregar gráfico
- Eixo X:
- Braço de alavanca
- Eixo Y:
- Capacidade de carga
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Pressão mínima
A pressão mínima é a pressão mínima necessária para bloquear o sistema. Essa pressão deve estar presente continuamente durante a operação.
Auto-retenção
O trocador automático de ferramentas possui um recurso de auto-retenção que evita que a ferramenta caia em caso de queda de pressão.
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
corrediças de fixação acionadas por pistão com mola integrada (para apoiar a posição travada)
Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade
Carcaça
A carcaça é feita de liga de alumínio de alta resistência e revestimento rígido. Os componentes funcionais são feitos de aço endurecido e livre de corrosão.
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta