arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CPS 029-A

CPS 029-A

ID 1590977

Cambi utensili automatici CPS, Dimensioni: 029, Utensile, pneumatico

  • Numero dei passaggi fluidi: 2
Versione Versione standard / versione HT
Peso [kg] 0.7
Numero dei passanti pneumatici 2x G1/8"
Numero dei passanti pneumatici 4x M5
Disassamento massimo consentito XY [mm] ± 1
Offset XY angolare max consentito [°] ± 0.8
Offset Z angolare max consentito [°] ± 1
Collegamento lato utensile ISO 9409-1-50-4-M6
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 130.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.5
Pressione di esercizio max. [bar] 7.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Diagramma di collegamento viti 3 x J
Portata a 6 bar (per distributore) 650 l/min (G1/8")
Portata a 6 bar (per distributore) 150 l/min (M5)

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Pressione minima
La pressione minima è la pressione minima necessaria per bloccare il sistema. Questa pressione deve essere costantemente presente durante il funzionamento.

Irreversibile
Il cambio utensile automatico è dotato di una funzione di bloccaggio irreversibile che impedisce la caduta dell'utensile in caso di caduta di pressione. Una separazione del master di cambio e dell'adattatore del master è possibile tramite l'azionamento pneumatico del pistone.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
sfere azionate da pistone con molla integrata (per supportare la posizione bloccata del pistone)

Trasmissione fluidi
Variabile in base alle dimensioni tramite moduli opzionali passanti

Corpo
Il corpo è in lega di alluminio molto resistente con rivestimento duro. I componenti funzionali sono in acciaio temprato resistente alla corrosione.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta