arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CPS 041-K

CPS 041-K

N.º de identificação 1619573

Cambi utensili automatici CPS, Dimensioni: 041, Testa di cambio, pneumatico

  • Rilevamento blocco: Opzionale
  • Numero dei passaggi fluidi: 6
  • Forza Fz max: 5650 N
Versione Versione standard
Rilevamento blocco Opzionale
Forza di bloccaggio [N] 5600.0
Forza di richiamo (pistone operativo) [N] 47.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.015
Peso [kg] 1.4
Distanza max. nel bloccaggio [mm] 3.0
Numero dei passanti pneumatici 6x G3/8"
Numero dei passanti pneumatici 4x G1/8"
Blocco/sblocco collegamento principale G1/8"
Disassamento massimo consentito XY [mm] ± 2
Offset XY angolare max consentito [°] ± 1
Offset Z angolare max consentito [°] ± 2
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.5
Pressione di esercizio max. [bar] 7.0
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Diagramma di collegamento viti J
Tempo di apertura [s] 0.1
Tempo di chiusura [s] 0.1
Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] 46.0
Portata a 6 bar (per distributore) 1.400 l/min (G3/8")
Portata a 6 bar (per distributore) 650 l/min (G1/8")
Coppia dinamica max Mx [Nm] 350.0
Coppia dinamica max My [Nm] 350.0
Coppia dinamica max Mz [Nm] 350.0
Max coppia statica Mx [Nm] 1050.0
Max coppia statica My [Nm] 1050.0
Coppia statica max. Mz  [Nm] 1050.0
Forza Fx max [N] 8000.0
Forza Fy max [N] 8000.0
Forza Fz max [N] 5650.0
Forza Fx massima dinamica [N] 2700.0
Forza Fy massima dinamica [N] 2700.0
Forza Fz massima dinamica [N] 1900.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Pressão mínima
A pressão mínima é a pressão mínima necessária para bloquear o sistema. Essa pressão deve estar presente continuamente durante a operação.

Auto-retenção
O trocador automático de ferramentas possui um recurso de auto-retenção que evita que a ferramenta caia em caso de queda de pressão. O mestre de troca e o adaptador de troca podem ser separados por meio do acionamento pneumático do pistão.

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
esferas acionadas por pistão com mola integrada (para suportar a posição travada do pistão)

Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade

Carcaça
A carcaça é feita de liga de alumínio de alta resistência e revestimento rígido. Os componentes funcionais são feitos de aço endurecido e livre de corrosão.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta