arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CPS 210-A

CPS 210-A

N.º de identificação 1590994

Trocadores automáticos de ferramentas CPS, Tamanho: 210, Ferramenta, pneumático
Versão Versão padrão
Peso [kg] 2.7
Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] ± 2
Deslocamento angular máx. permitido XY [°] ± 0.7
Deslocamento angular máx. permitido Z [°] ± 1
Conexão do lado da ferramenta ISO 9409-1-160-11-M12
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.5
Pressão máxima de operação [bar] 7.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Diagrama de conexão do parafuso Lado L A/B/C/D
Módulo de controle de superfície de montagem Lado A

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Pressão mínima
A pressão mínima é a pressão mínima necessária para bloquear o sistema. Essa pressão deve estar presente continuamente durante a operação.

Auto-retenção
O trocador automático de ferramentas possui um recurso de auto-retenção que evita que a ferramenta caia em caso de queda de pressão. O mestre de troca e o adaptador de troca podem ser separados por meio do acionamento pneumático do pistão.

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
esferas acionadas por pistão com mola integrada (para suportar a posição travada do pistão)

Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade

Carcaça
A carcaça é feita de liga de alumínio de alta resistência e revestimento rígido. Os componentes funcionais são feitos de aço endurecido e livre de corrosão.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta