arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
HWA-063-000-000 Ilustração semelhante

HWA-063-000-000

Sistema de troca manual

N.º de identificação 302764

Sistema de troca manual HWS, Tamanho: 063, Adaptador de troca manual, manual

  • Nº de passagens de fluido: 4
  • Força Fz máx.: 1000 N
  • Máx. carga útil total: 20 kg
Peso de manuseio recomendado [kg] 20.0
Máx. momento fletor dinâmico My* [Nm] 50.0
Máx. momento de torção dinâmico Mz* [Nm] 50.0
Precisão de repetição [mm] 0.01
Peso [kg] 0.2
Máx. distância ao travar [mm] 8.0
Número de passagens pneumáticas 4.0
Roscas de conexão para passagem de fluido G1/8"
Diâmetro do círculo de passo [mm] 63.0
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Momento Mx máx. [Nm] 150.0
Momento My máx. [Nm] 150.0
Momento Mz máx. [Nm] 150.0
Força Fz máx. [N] 1000.0
*Esta é a soma máxima de todas as cargas dinâmicas (forças e torques de aceleração, forças ou momentos de processo, situações de parada de emergência etc.) que podem atuar individualmente no sistema de troca para garantir o funcionamento adequado.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Atuação
Manual via alavanca de bloqueio

Princípio de funcionamento
girando a alavanca de bloqueio, o cabeçote e o adaptador são travados e destravados.

Transmissão de meios
Opcional através de módulos elétricos e/ou módulos de fluidos. Passagem pneumática já integrada.

Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.

Escopo de fornecimento
sem parafusos de montagem

Garantia
24 meses