NSR-A 100–A-90
ID 303180
- Carga útil total máx.: 75 kg
Información técnica
| Modelo | Angular |
|---|---|
| Precisión de repetición [mm] | < 0.02 |
| Peso [kg] | 0.36 |
| Distancia máxima al bloquear [mm] | 0.3 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 75.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 200.0 |
El alcance de suministro del adaptador de palés ya incluye un pasador de sujeción. No obstante, este se puede pedir por separado.
Dimensiones y cargas máximas
Dimensiones y cargas máximas
Los valores indicados son las cargas mecánicas máximas. Las cargas causadas por la dinámica han de tenerse en cuenta en la interpretación para determinar la unidad adecuada.
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
Interne wig-haakkinematica
Mediadoorvoer
Optioneel via elektrische modules en/of vloeistofmodules.
Behuizing
De behuizing bestaat uit hardgecoate, zeer bestendige aluminiumlegering. De functionele componenten zijn gemaakt van gehard staal.
Levering
Palletwisselsysteem in de bestelde versie, elementen voor mechanische aansluiting en veiligheidsinformatie (productspecifieke instructies online beschikbaar)
Garantie
24 maanden