EOA-DRM-SHA-050-E08-000
ID 1399581
Produits alternatifs :
- Nº de passagens de fluido: 6
- Força Fz máx.: 900 N
- Máx. carga útil total: 11 kg
Détails techniques
| Peso de manuseio recomendado [kg] | 11.0 |
|---|---|
| Precisão de repetição [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 0.14 |
| Máx. distância ao travar [mm] | 1.0 |
| Número de passagens pneumáticas | 6.0 |
| Passagens de passagem para uso radial | 6.0 |
| Diâmetro do círculo de passo [mm] | 50.0 |
| Flange de conexão de acordo com | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Diâmetro D [mm] | 63.0 |
| Altura Z [mm] | 16.0 |
| Diagrama de conexão do parafuso | S5/S7 über Adapterplatte |
| Momento dinâmico máx. Mx/My [Nm] | 35.0 |
| Momento dinâmico máx. Mz [Nm] | 27.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 75.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 75.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 135.0 |
| força de tração estática máx. Fz [N] | 900.0 |
| Tipo de transmissão | Sinal |
| Número de contatos de pinos | 8.0 |
| Corrente nominal [A] | 1.5 |
| Corrente direta [V DC] | 30.0 |
| Conexão elétrica | Conector M8, 8 pinos |
| Tomada de conexão elétrica | tangencial (esquerda) |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Este é o máximo. soma de todas as forças e momentos que são permitidos a atuar no sistema de troca para garantir o funcionamento adequado.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Atuação
Manual via alavanca de bloqueio
Princípio de funcionamento
girando a alavanca de bloqueio, o cabeçote e o adaptador são travados e destravados.
Transmissão de meios
Opcional através de módulos elétricos e/ou módulos de fluidos. Passagem pneumática já integrada.
Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.
Garantia
24 meses