SWK-310DM-0-0-0-0-SM
- Monitoramento do curso do pistão: integrado
- Máx. carga útil total: 510 kg
Detalhes técnicos
| Peso de manuseio recomendado [kg] | 510.0 |
|---|---|
| Monitoramento do curso do pistão | integrado |
| Momento Mx máx. [Nm] | 9900.0 |
| Momento My máx. [Nm] | 9900.0 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 9600.0 |
| Força de bloqueio [N] | 38000.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.01 |
| Peso [kg] | 12.5 |
| Máx. distância ao travar [mm] | 2.5 |
| Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] | ± 2 |
| Máx. deslocamento angular permitido [°] | ± 1 |
| Conexão do lado do robô | ISO 9409-1-200-6-M12 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 5.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.9 |
| Comprimento X [mm] | 244.0 |
| Largura Y [mm] | 244.0 |
| Altura Z [mm] | 68.0 |
| Diagrama de conexão do parafuso | L2 Seite A/L Seite B/C/D |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Este é o máximo. soma de todas as forças e momentos que são permitidos a atuar no sistema de troca para garantir o funcionamento adequado.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
esferas de bloqueio acionadas por pistões para bloqueio
Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade
Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta