SWK-001-000-000
ID 302290
Quick change system SWS, Size: 001, Quick-change master, pneumatic
- No. of fluid feed-throughs: 4
- Max. total payload: 1.4 kg
技术细节
| 建议搬运重量 [kg] | 1.4 |
|---|---|
| 力矩 Mx max. [Nm] | 2.8 |
| 力矩 My max. [Nm] | 2.8 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 3.45 |
| 锁紧力 [N] | 170.0 |
| 重复精度 [mm] | 0.01 |
| 重量 [kg] | 0.03 |
| 锁定时最大距离 [mm] | 1.0 |
| 气路通道空气接口螺纹 | 4x M5 |
| 锁定/解锁主连接 | M3 |
| 最大允许 XY 轴偏移 [mm] | ± 0.3 |
| 最大允许角偏移 [°] | ± 0.8 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 4.5 |
| 最大工作压力 [bar] | 6.9 |
| 直径 D [mm] | 45.0 |
| 高度 Z [mm] | 10.9 |
| 螺钉连接图 | S1 |
* 请注意更换主装置 (ZK) 和更换转接器 (ZA) 的高度有所不同。算数和代表已连接好的快换系统的总高度。
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
这是保持正常运行时允许施加到快换系统上的所有力和力矩之和的最大值。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
工作原理
活塞驱动定位钢球实现锁紧
介质传输
根据装置尺寸,通过连接模块可提供灵活性
外壳
外壳由高强度硬化涂层铝合金制成所有功能部件均由硬化钢制成
保修期
24 个月
使用寿命特性
根据要求