SWK-001-E04-E04
N.º de identificação 302292
Produtos alternativos:
- Nº de passagens de fluido: 4
- Número de passagens elétricas: 8
- Máx. carga útil total: 1.4 kg
Detalhes técnicos
| Peso de manuseio recomendado [kg] | 1.4 |
|---|---|
| Momento Mx máx. [Nm] | 2.8 |
| Momento My máx. [Nm] | 2.8 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 3.45 |
| Força de bloqueio [N] | 170.0 |
| Precisão de repetição [mm] | 0.01 |
| Peso [kg] | 0.08 |
| Máx. distância ao travar [mm] | 1.0 |
| Passagem pneumática de rosca de conexão de ar | 4x M5 |
| Bloquear/desbloquear conexão principal | M3 |
| Número de passagens elétricas | 8.0 |
| Tensão [V] | 50.0 |
| Máx. atual [A] | 3.0 |
| Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] | ± 0.3 |
| Máx. deslocamento angular permitido [°] | ± 0.8 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 4.5 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.9 |
| Diâmetro D [mm] | 45.0 |
| Altura Z [mm] | 10.9 |
| Diagrama de conexão do parafuso | S1 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
Este é o máximo. soma de todas as forças e momentos que são permitidos a atuar no sistema de troca para garantir o funcionamento adequado.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princípio de funcionamento
esferas de bloqueio acionadas por pistões para bloqueio
Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade
Carcaça
A carcaça consiste em liga de alumínio de alta resistência e revestimento duro. Os componentes funcionais são feitos de aço temperado.
Garantia
24 meses
Características de vida útil
mediante consulta