OPR-131-P10-S
Ident.-Nr. 321437
Dieses Produkt ist abgekündigt und ist nicht mehr erhältlich.
Hier mehr erfahren und Kontakt aufnehmen.
Alternative Produkte:
Kollisions- und Überlastsensor OPR, Baugröße: 131, mit Federrückstellung, Rückstellung: automatisch, Spritzwasserschutz-Version
- Auslenkung rotatorisch: ± 20 °
- Kraft Fd max.: 4700 N
- Auslösekraft Feder: 523 N
- Schutzart IP: 65
Technische Details
| Auslenkung axial [mm] | 11.5 |
|---|---|
| Auslenkung winkelig [°] | ± 10 |
| Auslenkung rotatorisch [°] | ± 20 |
| Min. Auslösemoment winkelig Mx, My [Nm] | 113.7 |
| Min. Auslösemoment rotatorisch Mz [Nm] | 111.1 |
| Min. Auslösekraft axial Fd [N] | 1570.0 |
| Max. Kraft Fd [N] | 4700.0 |
| Auslösekraft Feder [N] | 523.0 |
| Auslösemoment Feder, winkelig [Nm] | 37.7 |
| Auslösemoment Feder, rotatorisch [Nm] | 37.1 |
| Min. Versorgungsspannung [V] | 10.0 |
| Max. Versorgungsspannung [V] | 30.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | ± 0.025 |
| Ansprechempfindlichkeit [mm] | 0.5 |
| Wiederholgenauigkeit rotatorisch [min] | 5.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 1.4 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 5.5 |
| Eigenmasse [kg] | 2.4 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Durchmesser D [mm] | 130.0 |
| Höhe Z [mm] | 75.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 340.0 |
| Moment My max. [Nm] | 340.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 314.0 |
| Spritzwasserschutz-Version | ja |
치수 및 최대 로드
Auslösemoment Mx, My, Mz
Auslösekraft Fd
모멘트 로드
치수 및 최대 로드
충돌 센서 디자인은 적용분야에서 발생하는 포스와 모멘트에 의해서 정의됩니다.
Auslösemoment Mx, My, Mz
- X-Achse:
- Druck
- Y-Achse:
- Momente
Auslösekraft Fd
- X-Achse:
- 압력
- Y-Achse:
- 포스
모멘트 로드
다이어그램은 모멘트 Mx,y와 최대 허용 작동 압력에 따른 OPR의 각도 굴절을 나타냅니다.
- X-Achse:
- 각도(도 단위)
- Y-Achse:
- Mx,y(Nm 단위)
시리즈에 관한 일반 참고 사항
험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
작동 원리
내장된 실린더 피스톤
제공 범위
주문한 버전의 충돌 및 과부하 센서, 전기적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.
보증
24개월