AGE-F-XY-040-2
N.º de identificação 324921
Produtos alternativos:
- Compensação XY: ± 2 mm
- Peso da peça: 4 kg
- Força mín. de retorno com mola integrada: 4 N
- Força máx. de retorno com mola integrada: 7 N
- Força Fz máx.: 200 N
- Força Fd máx.: 500 N
Detalhes técnicos
| Compensação XY [mm] | ± 2 |
|---|---|
| Peso de manuseio recomendado, vertical [kg] | 4.0 |
| Força mín. de retorno com mola integrada [N] | 4.0 |
| Força máx. de retorno com mola integrada [N] | 7.0 |
| Taxa de Primavera [N/mm] | 1.3 |
| Precisão de repetição [mm] | ± 0.01 |
| Peso [kg] | 0.23 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 80.0 |
| Diâmetro D [mm] | 55.0 |
| Altura Z [mm] | 32.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 4.4 |
| Momento My máx. [Nm] | 4.4 |
| Momento Mz máx. [Nm] | 8.0 |
| Força Fz máx. [N] | 200.0 |
| Força máxima Fd [N] | 500.0 |
Dimensões e cargas máximas
Gráfico funcional
Dimensões e cargas máximas
Este é o máximo. total de todos os momentos e cargas (forças e torques de aceleração, forças de processo etc.), que podem afetar uma unidade de compensação, a fim de garantir um funcionamento livre de erros.
Gráfico funcional
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Sistema de guia
guias de rolos cruzados de funcionamento suave
Monitoramento
por interruptor magnético
Atuação
retorno por mola com forças de mola
Carcaça
liga de alumínio anodizado duro, peças funcionais feitas de aço temperado
Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.
Garantia
24 meses