AGE-F-XY-063-1
ID 324940
Produits alternatifs :
- 보정 XY: ± 4 mm
- 공작물 중량: 12.5 kg
- 내장형 스프링을 사용한 최소 복귀력: 12 N
- 내장형 스프링을 사용한 최대 복귀력: 25 N
- 포스 Fz 최대: 300 N
- 포스 Fd 최대: 3000 N
Détails techniques
| Chemin de compensation XY [mm] | ± 4 |
|---|---|
| Poids de manipulation recommandé, vertical [kg] | 12.5 |
| Force de rappel minimale avec ressort intégré [N] | 12.0 |
| Force de rappel maximale avec ressort intégré [N] | 25.0 |
| Flexibilité du ressort [N/mm] | 2.0 |
| Répétabilité [mm] | ± 0.01 |
| Poids [kg] | 0.78 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 80.0 |
| Diamètre D [mm] | 85.0 |
| Hauteur Z [mm] | 47.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 10.0 |
| Moment My max. [Nm] | 10.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 21.0 |
| Force Fz max. [N] | 300.0 |
| Force max. Fd [N] | 3000.0 |
Dimensions et charges max.
Tabella funzioni
Dimensions et charges max.
Il s'agit ici de la somme max. de toutes les forces et moments (couples et forces d'accélération, forces des processus etc.) pouvant agir sur la compliance afin de garantir un fonctionnement sans problème.
Tabella funzioni
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Sistema di guide
Guide scorrevoli a rulli incrociati
Monitoraggio
Mediante l'interruttore magnetico
Azionamento
ritorno a molla con forze prodotte dalla molla
Corpo
Lega di alluminio anodizzata dura, componenti funzionali in acciaio temprato
La fornitura comprende
Unità di compensazione nella variante ordinata, elementi per il collegamento meccanico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.
Garanzia
24 mesi