arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
AGM-WZ 063 Ilustração semelhante

AGM-WZ 063

Unidade de compensação

Ident.-Nr. 1591354

Auf Lager
Unidade de compensação AGM-Z, Tamanho: 063

  • Compensação Z: 8 mm
  • Força Fz máx.: 600 N
  • Força Fd máx.: 1200 N
  • Força máxima da primavera: 125 N
  • Classe de proteção IP: 40
Compensação Z [mm] 8.0
Ângulo de compensação [°] ± 5
Força de bloqueio retraída [N] 980.0
Força de bloqueio estendida [N] 1300.0
Min. força da mola [N] 80.0
Força máxima da primavera [N] 125.0
Torque de ruptura despressurizado [Nm] 3.0
Momento de bloqueio (A+B) Mx, My [Nm] 30.0
Torque de retenção Mx, My travamento centralizado (A+B) [Nm] 60.0
Torque de travamento Mx, My pistão de controle (B) [Nm] 11.0
Torque de retenção Mx, My pistão de controle com travamento centralizado (B) 0 – 6 bar [Nm] 16.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.5
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Min. ajuste de rigidez de pressão operacional [bar] 0.0
Máx. ajuste de rigidez de pressão operacional [bar] 6.5
Precisão de repetição [mm] 0.02
Repetibilidade angular [°] 0.05
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-63-4-M6
Conexão do lado da ferramenta ISO 9409-1-63-4-M6
Peso [kg] 4.1
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Consumo de fluidos [cm³] 47.0
Consumo de fluidos centralização (A+B) [cm³] 18.0
Consumo de fluidos pistão de controle (B) [cm³] 7.0
Tempo de extensão [s] 0.2
Tempo de retração [s] 0.25
Tempo de bloqueio [s] 0.08
Conexões de ar bloqueadas e não bloqueadas M5
Carga excêntrica máx. [mm] 300.0
Classe de proteção IP 40
Momento estático máx. Mx/My [Nm] 55.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 55.0
Força estática máx. Fx/Fy [N] 500.0
Força estática máx. Fz [N] 600.0
Momento dinâmico máx. Mx/My [Nm] 20.0
Momento dinâmico máx. Mz [Nm] 40.0
Força Fx máx. dinâmica [N] 220.0
Força Fy máx. dinâmica [N] 220.0
Força Fz máx. dinâmica [N] 300.0
Força máxima Fd [N] 1200.0
Mais dados técnicos podem ser encontrados em schunk.com.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Consumo de fluidos
Refere-se ao consumo de ar por ciclo de retração e extensão.

Sistema de guia
Guias de esferas

Monitoramento
através de interruptor magnético ou sensor de proximidade indutivo

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Carcaça
liga de alumínio anodizado duro, peças funcionais feitas de aço temperado

Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses