arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AGM-Z 031 Ilustração semelhante

AGM-Z 031

Unidade de compensação

N.º de identificação 1575899

Unidade de compensação AGM-Z, Tamanho: 031, com bloqueio

  • Compensação Z: 4 mm
  • Força Fz máx.: 100 N
  • Força Fd máx.: 200 N
  • Força máxima da primavera: 50 N
  • Classe de proteção IP: 50
Compensação Z [mm] 4.0
Força de bloqueio retraída [N] 170.0
Força de bloqueio estendida [N] 270.0
Min. força da mola [N] 28.0
Força máxima da primavera [N] 50.0
Pressão de operação mínima [bar] 2.5
Pressão máxima de operação [bar] 6.5
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Precisão de repetição [mm] 0.02
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-31.5-4-M5
Conexão do lado da ferramenta ISO 9409-1-31.5-4-M5
Peso [kg] 0.5
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Consumo de fluidos [cm³] 5.0
Tempo de extensão [s] 0.08
Tempo de retração [s] 0.08
Conexões de ar bloqueadas e não bloqueadas M5
Carga excêntrica máx. [mm] 300.0
Classe de proteção IP 50
Momento estático máx. Mx/My [Nm] 12.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 20.0
Força estática máx. Fx/Fy [N] 100.0
Força estática máx. Fz [N] 100.0
Momento dinâmico máx. Mx/My [Nm] 2.7
Momento dinâmico máx. Mz [Nm] 4.5
Força Fx máx. dinâmica [N] 50.0
Força Fy máx. dinâmica [N] 50.0
Força Fz máx. dinâmica [N] 50.0
Força máxima Fd [N] 200.0
Mais dados técnicos podem ser encontrados em schunk.com.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Consumo de fluidos
Refere-se ao consumo de ar por ciclo de retração e extensão.

Sistema de guia
Guias de esferas

Monitoramento
através de interruptor magnético ou sensor de proximidade indutivo

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Carcaça
liga de alumínio anodizado duro, peças funcionais feitas de aço temperado

Escopo de fornecimento
Unidade de compensação na variante solicitada, elementos para conexão mecânica e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses