FUS-111B
N.º de identificação 320519
- Compensação XY: 2.2 mm
- Deflexão rotatória: 5 °
- Mudança de rigidez: 11 N/mm
- Distância do centro de compensação: 120 mm
- Força Fz máx.: 44 N
- Força Fd máx.: 1300 N
Detalhes técnicos
| Bloqueio | com bloqueio |
|---|---|
| Compensação XY [mm] | 2.2 |
| Deflexão angular [°] | 1.1 |
| Ângulo de compensação rotativa [°] | 5 |
| Mudança de rigidez [N/mm] | 11.0 |
| Distância do centro de compensação [mm] | 120.0 |
| Precisão de repetição [mm] | ± 0.026 |
| Peso [kg] | 0.31 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 5.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.0 |
| Min. temperatura ambiente [°C] | 5.0 |
| Máx. temperatura ambiente [°C] | 60.0 |
| Força máxima instalação vertical Fx/Fy [N] | 45.0 |
| Força máxima instalação horizontal Fx/Fy [N] | 8.9 |
| Força de bloqueio Fz [N] | 44.0 |
| Força máxima Fd [N] | 1300.0 |
| Diâmetro D [mm] | 80.0 |
| Altura Z [mm] | 45.0 |
| Momento Mx máx. [Nm] | 5.1 |
| Momento My máx. [Nm] | 5.1 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
As forças e torques são valores máximos quando destravados e podem ocorrer simultaneamente. Quando travado, somente as cargas causadas pelo peso e aceleração são permitidas.
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.
Monitoramento
por interruptor de proximidade indutivo
Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Material
Material elastômero
Carcaça
Alumínio
Escopo de fornecimento
sem parafusos de montagem
Garantia
24 meses