SKP HSK 25
Dispositivo de medição da força de fixação
N.º de identificação 205960
SKP HSK 25, Dispositivo de medição da força de fixação
- Para interface: HSK 25
- Diâmetro: 29 mm
Detalhes técnicos
| Para interface | HSK 25 |
|---|---|
| D1 [mm] | 29.0 |
| D2 [mm] | 29.0 |
| L1 [mm] | 98.0 |
| L2 [mm] | 200.0 |
| Peso [kg] | 0.8 |