SKP HSK 40
Dispositivo de medição da força de fixação
N.º de identificação 205962
SKP HSK 40, Dispositivo de medição da força de fixação
- Para interface: HSK 40
- Diâmetro: 40 mm
Detalhes técnicos
| Para interface | HSK 40 |
|---|---|
| D1 [mm] | 40.0 |
| D2 [mm] | 45.0 |
| L1 [mm] | 101.0 |
| L2 [mm] | 209.0 |
| Peso [kg] | 1.31 |