SKP HSK 50
Dispositivo de medição da força de fixação
N.º de identificação 205963
SKP HSK 50, Dispositivo de medição da força de fixação
- Para interface: HSK 50
- Diâmetro: 50 mm
Detalhes técnicos
| Para interface | HSK 50 |
|---|---|
| D1 [mm] | 50.0 |
| D2 [mm] | 54.5 |
| L1 [mm] | 104.0 |
| L2 [mm] | 216.0 |
| Peso [kg] | 1.74 |