arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AZB JIS-BT 50 Mori-Seiki MAS 90° Ilustração semelhante

AZB JIS-BT 50 Mori-Seiki MAS 90°

Botão de retenção

N.º de identificação 9938209

Botão de retenção AZB JIS-BT 50 Mori-Seiki MAS 90°
  • Botão de retenção Mori-Seiki MAS 90°
  • Diâmetro D1: 23 mm
  • Comprimento L1: 85 mm
D1 [mm] 23.0
D2 [mm] 17.0
D3 [mm] 25.0
L1 [mm] 85.0
L2 [mm] 45.0
L3 [mm] 35.0
G1 M24
Peso [kg] 0.278

Version
Retention knob Mori-Seiki MAS 90°