arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CC ER 25 P Ø9/16 Ilustração semelhante

CC ER 25 P Ø9/16"

Porta-pinça de precisão ER

N.º de identificação 1403910

CC ER 25 P Ø9/16", Porta-pinça de precisão ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Para diâmetro de fixação: Ø9/16"
  • Diâmetro: 9/16"
  • Comprimento L1: 34 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,002 mm
Para ER 25
Para diâmetro de fixação Ø9/16"
D1 min. [mm] 13.2875
D1 max. [mm] 14.2875
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 26.0
L1 [mm] 34.0
Peso [kg] 0.055
Pinça padrão ER DIN ISO 15488-B