arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-S SRE SO 10 Illustration similar

TRIBOS-S SRE SO 10

Reduction insert open on the side

N.º de identificação 206081

TRIBOS-S SRE SO 10, Reduction insert open on the side
  • For clamping diameter: Ø6
  • Length L1: 35 mm
For clamping diameter Ø6
D2 [mm] 10.0
L1 [mm] 35.0
Weight [kg] 0.65