TRIBOS-S SRE SO 15
Reduction insert open on the side
N.º de identificação 25000996
TRIBOS-S SRE SO 15, Reduction insert open on the side
- For clamping diameter: Ø3/8"
- Length L1: 45 mm
Detalhes técnicos
| For clamping diameter | Ø3/8" |
|---|---|
| D2 [mm] | 15.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Weight [kg] | 0.3 |