arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
iTENDO² CAT 40 Ø3/4x4 Ilustração semelhante

iTENDO² CAT 40 Ø3/4x4"

Porta-ferramentas de sensores, componentes e acessórios

N.º de identificação 1495390

iTENDO² CAT 40 Ø3/4x4"
  • Série: iTENDO²
  • Interface do porta-ferramentas: CAT 40
  • Diâmetro de fixação: 3/4"
  • Comprimento de projeção: 101.6 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 310 Nm
  • Não incluído no escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
  • Condição prévia: O iTENDO² pad ou o iTENDO² easy connect são necessários para o uso do porta-ferramentas iTENDO².
Tecnologia Porta-ferramentas de sensores, componentes e acessórios
Série iTENDO²
Interface do porta-ferramentas CAT 40
Padrão do porta-ferramentas ASME B5.50
Diâmetro de fixação D1 3/4"
D2 [mm] 44.45
D3 [mm] 49.0
D6 [mm] 38.9
Comprimento de projeção L1 [mm] 101.6
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 8.0
L4 [mm] 43.4
L5 [mm] 82.5
G M8x1
Min. torque [Nm] 310.0
Peso [kg] 1.7
Vida útil da bateria [h] 10
Sensor de aceleração* 100.0
Velocidade de rotação máx. [1/min] 30000.0
Refrigeração externa/refrigeração interna [bar] 80.0
Porta-ferramentas iTENDO² apenas em combinação com um pacote iTENDO² (por exemplo, iTENDO² pad)
* g=9,81m/s2

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta