arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO ES CAT 40 Ø20x24.6 Ilustração semelhante

TENDO ES CAT 40 Ø20x24.6

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 204298

TENDO ES CAT 40 Ø20x24.6, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO ES
  • Interface do porta-ferramentas: CAT 40
  • Diâmetro de fixação: 20 mm
  • Comprimento de projeção: 24.6 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 330 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO ES
Interface do porta-ferramentas CAT 40
Padrão do porta-ferramentas ASME B5.50
Diâmetro de fixação D1 20 mm
D2 [mm] 44.45
D6 [mm] 34.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 24,6 mm / 1.0"
L2 [mm] 48.05
L4 [mm] 5.55
Min. torque [Nm] 330.0
Peso [kg] 0.8
Com vedação do fluido de refrigeração sim

Versão
Design extra curto

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ASME B5.50

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta