TENDO ES CAT 40 Ø3/4"x24.6
N.º de identificação 204297
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO ES
- Interface do porta-ferramentas: CAT 40
- Diâmetro de fixação: 3/4"
- Comprimento de projeção: 24.6 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 310 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica |
|---|---|
| Série | TENDO ES |
| Interface do porta-ferramentas | CAT 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | ASME B5.50 |
| Diâmetro de fixação D1 | 3/4" |
| D2 [mm] | 44.45 |
| D6 [mm] | 34.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 24,6 mm / 1.0" |
| L2 [mm] | 48.05 |
| L4 [mm] | 5.55 |
| Min. torque [Nm] | 310.0 |
| Peso [kg] | 0.8 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
Versão
Design extra curto
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ASME B5.50
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta