TENDO ES SK 50 Ø32x30.9
Porta-ferramentas de expansão hidráulica
N.º de identificação 204217
TENDO ES SK 50 Ø32x30.9, ツールホルダー
- 油圧拡張ツールホルダー
- シリーズ: TENDO ES
- ツールバーインターフェース: SK 50
- クランプ径: 32 mm
- 突出長さ: 30.9 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 650 Nm
Detalhes técnicos
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO ES |
| ツールバーインターフェース | SK 50 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 7388-1 AD |
| クランプ径 D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 70.5 |
| D6 [mm] | 44.5 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 30,9 mm / 1.2" |
| L2 [mm] | 62.5 |
| L4 [mm] | 11.85 |
| 最小トルク [Nm] | 650.0 |
| 重量 [kg] | 2.5 |
| 冷却剤対応 | あり |
バージョン
エクストラショートタイプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
クーラント供給
ISO 7388 AD 準拠のクーラント供給
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。