arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO Silver HSK-A 63 Ø14x85 Ilustração semelhante

TENDO Silver HSK-A 63 Ø14x85

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 1360927

TENDO Silver HSK-A 63 Ø14x85, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Silver
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
  • Diâmetro de fixação: 14 mm
  • Comprimento de projeção: 85 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 110 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Silver
Interface do porta-ferramentas HSK-A 63
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 50.0
D6 [mm] 30.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 85 mm / 3.3"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.0
L5 [mm] 59.0
G M10x1
Min. torque [Nm] 110.0
Peso [kg] 1.1
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta