arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO Turn DKE Ø25 Ø12x49 Ilustração semelhante

TENDO Turn DKE Ø25 Ø12x49

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 216353

TENDO Turn DKE Ø25 Ø12x49, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Turn
  • Interface do porta-ferramentas: DKE
  • Diâmetro de fixação: 12 mm
  • Comprimento de projeção: 19.5 mm
  • Min. torque: 75 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Turn
Interface do porta-ferramentas DKE
Diâmetro de fixação D1 12 mm
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 52.0
D5 [mm] 25.0
D6 [mm] 27.1
L [mm] 68.5
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 19,5 mm / 0.8"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 4.5
L8 [mm] 17.5
G M18x1
Min. torque [Nm] 75.0
Peso [kg] 0.38
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
DIN 69880 formulário E1 e E2 para fornecimento de lubrificante de refrigeração interno
Para ferramentas de torneamento com hastes cilíndricas

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta