TENDO Zero CAT 40 Ø14x4"
N.º de identificação 0203669Z
- Porta-ferramentas de expansão hidráulica
- Série: TENDO Zero
- Interface do porta-ferramentas: CAT 40
- Diâmetro de fixação: 14 mm
- Comprimento de projeção: 101.6 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x DPrecisão de concentricidade de 0 mícrons, ajustável
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 110 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica |
|---|---|
| Série | TENDO Zero |
| Interface do porta-ferramentas | CAT 40 |
| Padrão do porta-ferramentas | ASME B5.50 |
| Diâmetro de fixação D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D3 [mm] | 44.45 |
| D6 [mm] | 31.4 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 101,6 mm / 4.0" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| L5 [mm] | 82.553 |
| G | M10x1 |
| Min. torque [Nm] | 110.0 |
| Peso [kg] | 2.0 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Design curto e fino
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Precisão de concentricidade de 0 mícrons, ajustável
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ASME B5.50
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Inclui chave de caixa hexalobular para TENDO Zero, sem chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta