TENDO EC SCAPTO C6 Ø12x120
Mandrino idraulico
ID 1320356
TENDO EC SCAPTO C6 Ø12x120, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO E compact
- Attacco portautensile: SCHUNK CAPTO C6
- Diametro di serraggio: 12 mm
- Lunghezza di proiezione: 120 mm
- Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 110 Nm
Specifiche tecniche
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO E compact |
| Attacco portautensile | SCHUNK CAPTO C6 |
| Portautensile standard | ISO 26623-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 62.5 |
| D6 [mm] | 32.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 33.0 |
| L5 [mm] | 97.0 |
| G | M8x1 |
| Coppia min. [Nm] | 110.0 |
| Peso [kg] | 2.5 |
| A tenuta stagna | Sì |
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura
Versione
TENDO E compact (E compact = ottimo rapporto qualità-prezzo)
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione