arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO LSS HSK-A 63 Ø16x200 Illustrazione simile

TENDO LSS HSK-A 63 Ø16x200

Mandrino idraulico

ID 204535

TENDO LSS HSK-A 63 Ø16x200, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO LSS
  • Attacco portautensile: HSK-A 63
  • Diametro di serraggio: 16 mm
  • Lunghezza di proiezione: 200 mm
  • Concentricità: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 120 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO LSS
Attacco portautensile HSK-A 63
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 16 mm
D2 [mm] 26.0
D3 [mm] 36.2
D4 [mm] 50.25
D6 [mm] 22.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 49.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 40.5
L5 [mm] 131.0
L6 [mm] 174.0
G M12x1
Coppia min. [Nm] 120.0
Peso [kg] 1.8
A tenuta stagna Sì

Versione
Struttura lunga e molto snella

Concentricità
< 0,006 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta