arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO P HSK-C 32 Ø10x72.7 Abbildung ähnlich

TENDO P HSK-C 32 Ø10x72.7

Hydrodehnspannfutter

Ident.-Nr. 204478

Auf Lager
TENDO P HSK-C 32 Ø10x72.7, Werkzeughalter
  • Hydrodehnspannfutter
  • Baureihe: TENDO Platinum
  • Werkzeughalterschnittstelle: HSK-C 32
  • Chiron FZ 08
  • Spanndurchmesser: 10 mm
  • Auskraglänge: 72.7 mm
  • Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
  • Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
  • Min. Drehmoment: 45 Nm
Lieferumfang: Ohne Betätigungsschlüssel
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Platinum
Attacco portautensile HSK-C 32
Portautensile standard DIN ISO 12164-1
Diametro di serraggio D1 10 mm
D2 [mm] 30.0
D6 [mm] 26.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 72,7 mm / 2.9"
L2 [mm] 42.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 39.0
G M6
Coppia min. [Nm] 45.0
Peso [kg] 0.4
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì
Può essere usato anche come HSK-C (versione manuale)

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio manuale del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
TENDO Platinum con Cool Flow disponibile su richiesta