arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO P HSK-C 32 Ø12x76 Ilustração semelhante

TENDO P HSK-C 32 Ø12x76

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 204479

TENDO P HSK-C 32 Ø12x76, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO Platinum
  • Interface do porta-ferramentas: HSK-C 32
  • Chiron FZ 08
  • Diâmetro de fixação: 12 mm
  • Comprimento de projeção: 76 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 90 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO Platinum
Interface do porta-ferramentas HSK-C 32
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 12164-1
Diâmetro de fixação D1 12 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 28.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 76 mm / 3.0"
L2 [mm] 47.5
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
G M6
Min. torque [Nm] 90.0
Peso [kg] 0.4
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim
Também pode ser usado como HSK-C (versão manual)

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para troca manual de porta-ferramentas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
TENDO Platinum com Cool Flow disponível mediante consulta