arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
TENDO P HSK-E 50 Ø8x70 Illustrazione simile

TENDO P HSK-E 50 Ø8x70

Mandrino idraulico

ID 204471

Disponibile in magazzino
TENDO P HSK-E 50 Ø8x70, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Platinum
  • Attacco portautensile: HSK-E 50
  • Diametro di serraggio: 8 mm
  • Lunghezza di proiezione: 70 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
  • Coppia min.: 23 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO Platinum
Interfaz del portaherramientas HSK-E 50
Portaherramientas estándar DIN 69893-5
Diámetro de sujeción D1 8 mm
D2 [mm] 28.0
D3 [mm] 40.0
D6 [mm] 24.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 70 mm / 2.8"
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 28.0
L5 [mm] 44.0
G M6
Par de apriete mín. [Nm] 23.0
Peso [kg] 0.7
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta
TENDO Platinum con Cool Flow está disponible bajo consulta