arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO Turn DKE Ø1 1/2 Illustrazione simile

TENDO Turn DKE Ø1 1/2" Ø3/4"x59

Mandrino idraulico

N.º de identificação 28003532

TENDO Turn DKE Ø1 1/2" Ø3/4"x59, Portautensili
  • Mandrino idraulico
  • Serie: TENDO Turn
  • Attacco portautensile: DKE
  • Diametro di serraggio: 3/4"
  • Lunghezza di proiezione: 19.5 mm
  • Coppia min.: 280 Nm
La fornitura comprende: Non include la chiave di attuazione
Tecnologia Mandrino idraulico
Serie TENDO Turn
Attacco portautensile DKE
Diametro di serraggio D1 3/4"
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 60.0
D5 [mm] 38.1
D6 [mm] 39.1
L [mm] 78.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 19,5 mm / 0.8"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 4.5
L8 [mm] 21.5
G M22x1
Coppia min. [Nm] 280.0
Peso [kg] 0.7
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì

Versione
ISO 69880 forma E1 e E2 per adduzione interna del refrigerante
Per la tornitura di utensili con gambo cilindrico

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale

La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta