TENDO Turn VDI 40 Ø32x86
Mandrino idraulico
N.º de identificação 216208
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
TENDO Turn VDI 40 Ø32x86, Portautensili
- Mandrino idraulico
- Serie: TENDO Turn
- Attacco portautensile: VDI
- Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
- Diametro di serraggio: 32 mm
- Lunghezza di proiezione: 86 mm
- Coppia min.: 650 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO Turn |
| Attacco portautensile | VDI |
| Portautensile standard | DIN ISO 10889-1 |
| Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 64.0 |
| D6 [mm] | 59.6 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 86 mm / 3.4" |
| L2 [mm] | 71.5 |
| L4 [mm] | 64.0 |
| Coppia min. [Nm] | 650.0 |
| Peso [kg] | 2.8 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta