arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO Zero CAT 50 Ø1 Similar a la imagen

TENDO Zero CAT 50 Ø1"x4"

Portaherramientas hidráulico

N.º de identificação 0204656Z

TENDO Zero CAT 50 Ø1"x4", Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Zero
  • Interfaz del portaherramientas: CAT 50
  • Diámetro de sujeción: 1"
  • Longitud de proyección: 101.6 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x DPrecisión de concentricidad de 0 micras, ajustable
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 400 Nm
Material suministrado: Incluida la llave hexalobular para TENDO Zero, sin llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO Zero
Interfaz del portaherramientas CAT 50
Portaherramientas estándar ASME B5.50
Diámetro de sujeción D1 1"
D2 [mm] 57.0
D3 [mm] 63.0
D4 [mm] 69.9
D6 [mm] 52.6
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 101,6 mm / 4.0"
L2 [mm] 57.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 49.5
L5 [mm] 60.5
L6 [mm] 82.55
G M16x1
Par de apriete mín. [Nm] 400.0
Peso [kg] 2.8
Resistente a la refrigeración
Longitud estándar

Modelo
Diseño corto, fino

Concentricidad
< 0,003 mm a 2,5 x D
Precisión de concentricidad de 0 micras, ajustable

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los orificios para la forma AF están sellados con tornillos de fijación como medida de seguridad para el transporte

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
Incluida la llave hexalobular para TENDO Zero, sin llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta