TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD
Prolongadores de fixação poligonais, à prova de lubrificante de refrigeração
N.º de identificação 1516599
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø3x100 KD, Prolongadores de fixação poligonais, à prova de lubrificante de refrigeração
- TRIBOS-Mini SVL
- Diâmetro de fixação: 3 mm
- Diâmetro de fixação do lado da máquina: 12 mm
- Comprimento total: 100 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Min. torque: 1.5 Nm
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Prolongadores de fixação poligonais, à prova de lubrificante de refrigeração |
|---|---|
| Série | TRIBOS-Mini SVL |
| Interface do porta-ferramentas | SVL-12 KD |
| Diâmetro de fixação D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D5 | 12 mm |
| Comprimento total L [mm] | 100.0 |
| L2 [mm] | 38.5 |
| L3 [mm] | 25.0 |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| Min. torque [Nm] | 1.5 |
| Peso [kg] | 0.09 |
Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Limite máximo de velocidade
52.000 1/min
Individual
Pode ser encurtado individualmente do comprimento padrão de 100 mm para um mínimo de 50 mm
Dados CAD
Desenhos de acordo com DIN SPEC 69874 estão disponíveis em schunk.com; para mais informações entre em contato com cad.cax.daten@de.schunk.com