arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD Ilustração semelhante

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD

Prolongadores de fixação poligonais, à prova de lubrificante de refrigeração

N.º de identificação 1516594

TRIBOS-Mini SVL-12 Ø4x100 KD, Prolongadores de fixação poligonais, à prova de lubrificante de refrigeração
  • TRIBOS-Mini SVL
  • Diâmetro de fixação: 4 mm
  • Diâmetro de fixação do lado da máquina: 12 mm
  • Comprimento total: 100 mm
  • Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Min. torque: 2.5 Nm
Tecnologia Prolongadores de fixação poligonais, à prova de lubrificante de refrigeração
Série TRIBOS-Mini SVL
Interface do porta-ferramentas SVL-12 KD
Diâmetro de fixação D1 4 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D5 12 mm
Comprimento total L [mm] 100.0
L2 [mm] 38.0
L3 [mm] 25.0
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
Min. torque [Nm] 2.5
Peso [kg] 0.09

Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Limite máximo de velocidade
52.000 1/min

Individual
Pode ser encurtado individualmente do comprimento padrão de 100 mm para um mínimo de 50 mm

Dados CAD
Desenhos de acordo com DIN SPEC 69874 estão disponíveis em schunk.com; para mais informações entre em contato com cad.cax.daten@de.schunk.com